Skip to content
  
Previous slide
TPCM 111107 product image 1
Next slide
TPCM 111107 thumbnail image 1
TPCM 111107 thumbnail image 2
TPCM 111107 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1111 / TPCM 111107

TPCM 111107 5824021

Dimensions 110 x 110 x 65

  • IP65; IK07; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 5824021

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074032065

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 110

Largeur en mm : 110

Hauteur en mm : 65
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1111 / TPCM 111107

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

TPCM 111107

Fibox
5824021_TPCM111107_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 111107

Code article : 5824021

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074032065

Tempo-1111_Combi
Dimensions : Height Width Depth
mm : 110 110 65
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
FP 10674 Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343