Skip to content
  
Previous slide
TPCM 131007 product image 1
Next slide
TPCM 131007 thumbnail image 1
TPCM 131007 thumbnail image 2
TPCM 131007 thumbnail image 2

Tempo / TEMPO 1310 / TPCM 131007

TPCM 131007 5824022

Dimensions 130 x 95 x 65

  • IP65; IK07; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 5824022

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074064936

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 130

Largeur en mm : 95

Hauteur en mm : 65
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1310 / TPCM 131007

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

TPCM 131007

Fibox
5824022_TPCM131007_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 131007

Code article : 5824022

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074064936

Tempo-1310_Combi
Dimensions : Height Width Depth
mm : 130 95 65
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
FP 10674 Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343