Tempo / TEMPO 1310 / TPC 131007
TPC 131007 5824040
Dimensions 130 x 95 x 65
- IP65; IK07; IK08
Fiche technique
Code article : 5824040
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074309563
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 130
Largeur en mm : 95
Hauteur en mm : 65
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1310 / TPC 131007
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
TPC 131007


Sample image
Order symbol : TPC 131007
Code article : 5824040
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074309563

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 95 | 65 |
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
FP 10674 |
Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)