Skip to content
  
Previous slide
TPCM 131308 product image 1
Next slide
TPCM 131308 thumbnail image 1
TPCM 131308 thumbnail image 2
TPCM 131308 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1313 / TPCM 131308

TPCM 131308 5824023

Dimensions 130 x 130 x 75

  • IP65; IK07; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 5824023

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074087089

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 130

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 75
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1313 / TPCM 131308

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

TPCM 131308

Fibox
5824023_TPCM131308_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 131308

Code article : 5824023

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074087089

Tempo-1313_Combi
Dimensions : Height Width Depth
mm : 130 130 75
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
MIV 10 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(100 x 35 x 7)
FP 10674 Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343