Skip to content
  
Previous slide
TPC 191209 product image 1
Next slide
TPC 191209 thumbnail image 1
TPC 191209 thumbnail image 2
TPC 191209 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1912 / TPC 191209

TPC 191209 5824000

Dimensions 187 x 122 x 90

  • IP65; IK07; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 5824000

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074049797

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 187

Largeur en mm : 122

Hauteur en mm : 90
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1912 / TPC 191209

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

TPC 191209

Fibox
5824000_TPC191209_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPC 191209

Code article : 5824000

Désignation : Boîtier PC

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074049797

Tempo-1912_Combi
Dimensions : Height Width Depth
mm : 187 122 90
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
MIV 10 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(100 x 35 x 7)
MP 1912 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 100 x 1.5)
DH-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343