Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209
TPCM 191209 5824024
Dimensions 187 x 122 x 90
- IP65; IK07; IK08
Fiche technique
Code article : 5824024
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074087119
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 187
Largeur en mm : 122
Hauteur en mm : 90
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
TPCM 191209


Sample image
Order symbol : TPCM 191209
Code article : 5824024
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074087119

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 187 | 122 | 90 |
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
MIV 10 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(100 x 35 x 7) |
MP 1912 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 100 x 1.5) |
DH-3 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )