Skip to content
 
    Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.
   
Previous slide
TAM201610 product image 1
Next slide
TAM201610 thumbnail image 1
TAM201610 thumbnail image 2
TAM201610 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 2016 / TAM201610

TAM201610 5814025

Dimensions 201 x 163 x 99

Comprend : Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

  • IP65; IK07
Fiche technique
Produit

Code article : 5814025

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074062673

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 201

Largeur en mm : 163

Hauteur en mm : 99

Matériaux :

Matériau : ABS

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP65

Résistance aux chocs (EN 62262): IK07

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Auto-extinguibilité : UL 94 HB

Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Tempo / TEMPO 2016 / TAM201610

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

TAM201610

Fibox
5814025_TAM201610 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : TAM201610

Code article : 5814025

Désignation : Boîtier ABS

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074062673

Comprend : Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Tempo-2016_Combi
Dimensions : Height Width Depth
mm : 201 163 99
Matériaux :
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Accessoires :
ARH 2320 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(180 x 35 x 7)
MP 2016 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(155 x 140 x 1.5)
DH-3 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40343