Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.






Tempo / TEMPO 2016 / TA201614
TA201614 5814051
Dimensions 201 x 163 x 143
Comprend : Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.
- IP65; IK07
Fiche technique
Code article : 5814051
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074309518
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 201
Largeur en mm : 163
Hauteur en mm : 143
Matériau : ABS
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Auto-extinguibilité : UL 94 HB
Test du fil incandescent (IEC 60695): 650C
Tempo / TEMPO 2016 / TA201614
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
TA201614


Sample image
Order symbol : TA201614
Code article : 5814051
Désignation : Boîtier ABS
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074309518
Comprend : Base avec joint polyuréthane, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide et charnières en plastique.

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 201 | 163 | 143 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | ABS |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | RAL 7035 -light grey |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Accessoires : | |
---|---|
ARH 2320 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(180 x 35 x 7) |
MP 2016 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(155 x 140 x 1.5) |
DH-3 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)