Tempo / TEMPO 2016 / TPC 201610
TPC 201610 5824001
Dimensions 201 x 163 x 99
- IP65; IK07; IK08
Fiche technique
Code article : 5824001
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074086648
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 201
Largeur en mm : 163
Hauteur en mm : 99
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 2016 / TPC 201610
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
TPC 201610


Sample image
Order symbol : TPC 201610
Code article : 5824001
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074086648

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 201 | 163 | 99 |
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
ARH 2320 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(180 x 35 x 7) |
MP 2016 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(155 x 140 x 1.5) |
DH-3 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)