Tempo / TEMPO 2419 / TPC 241911T
TPC 241911T 5824007
Dimensions 240 x 191 x 107
- IP65; IK07; IK08
Fiche technique
Code article : 5824007
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle transparent
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074086778
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 240
Largeur en mm : 191
Hauteur en mm : 107
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 2419 / TPC 241911T
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
TPC 241911T


Sample image
Order symbol : TPC 241911T
Code article : 5824007
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle transparent
Code EAN : 6418074086778

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 240 | 191 | 107 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
MP 2419 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(210 x 160 x 1.5) |
EKV 12 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7) |
DR 210 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(210 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )