Tempo / ABS/PC 2924 / TPC 292411
TPC 292411 5824003
Dimensions 289 x 239 x 107
- IP65; IK07; IK08
Fiche technique
Code article : 5824003
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074078797
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 289
Largeur en mm : 239
Hauteur en mm : 107
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Tempo / ABS/PC 2924 / TPC 292411
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
TPC 292411


Sample image
Order symbol : TPC 292411
Code article : 5824003
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074078797

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 289 | 239 | 107 |
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
MP 2924 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(265 x 215 x 1.5) |
DR 215 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(215 x 35 x 7) |
DR 265 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(265 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )