Tempo / ABS/PC 2924 / TPC 292411T
TPC 292411T 5824008
Dimensions 289 x 239 x 107
- IP65; IK07; IK08
Fiche technique
Code article : 5824008
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle transparent
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074086839
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 289
Largeur en mm : 239
Hauteur en mm : 107
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Tempo / ABS/PC 2924 / TPC 292411T
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
TPC 292411T


Sample image
Order symbol : TPC 292411T
Code article : 5824008
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle transparent
Code EAN : 6418074086839

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 289 | 239 | 107 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
MP 2924 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(265 x 215 x 1.5) |
DR 215 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(215 x 35 x 7) |
DR 265 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(265 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)