Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912
TPC 342912 5824004
Dimensions 344 x 289 x 117
- IP65; IK07; IK08
Fiche technique
Code article : 5824004
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074086877
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 344
Largeur en mm : 289
Hauteur en mm : 117
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
Résistance aux chocs (EN 62262): IK07IK08
entièrement isolé : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
TPC 342912


Sample image
Order symbol : TPC 342912
Code article : 5824004
Désignation : Boîtier PC
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074086877

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 344 | 289 | 117 |
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
MP 3429 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(315 x 265 x 1.5) |
ARH 2328 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(260 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Kit de pattes de fixation murale
(40 x 88 x 14) |
DR 316 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(316 x 35 x 7) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)