Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
UL PC 100/35 LG 6412301
Dimensions 130 x 80 x 35
Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 6412301
Désignation : UL Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074014221
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 130
Largeur en mm : 80
Hauteur en mm : 35
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
UL MNX / UL PC 100L / UL PC 100/35 LG
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
UL PC 100/35 LG
Sample image
Order symbol : UL PC 100/35 LG
Code article : 6412301
Désignation : UL Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074014221
Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 80 | 35 |
Matériaux : |
---|
Températures : |
---|
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | Type 1, 4, 4X, 6 |
Certificates : | |
---|---|
MNX_CertificateofCompliance |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )