Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide. 
   
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 100L / UL PC 100/100 LG

UL PC 100/100 LG 6412304

Dimensions 130 x 80 x 100

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6412304

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074014245

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 130

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 100
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
UL MNX / UL PC 100L / UL PC 100/100 LG

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

UL PC 100/100 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 100/100 LG

Code article : 6412304

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074014245

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX100L
Dimensions : Height Width Depth
mm : 130 80 100
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance