Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide. 
   
Previous slide
UL PC 100/50 LT product image 1
Next slide
UL PC 100/50 LT thumbnail image 1

UL MNX / UL PC 100L / UL PC 100/50 LT

UL PC 100/50 LT 6412902

Dimensions 130 x 80 x 50

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6412902

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074057792

Classification ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Dimensions :

Longueur en mm : 130

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 50
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
UL MNX / UL PC 100L / UL PC 100/50 LT

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

UL PC 100/50 LT

Fibox
6412902_PC_100-50_LT_360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 100/50 LT

Code article : 6412902

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074057792

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX100L
Dimensions : Height Width Depth
mm : 130 80 50
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance