Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide. 
   
Previous slide
UL PC 125/75 HG product image 1
Next slide
UL PC 125/75 HG thumbnail image 1

UL MNX / UL PC 125H / UL PC 125/75 HG

UL PC 125/75 HG 6411308

Dimensions 130 x 130 x 75

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6411308

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074014337

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 130

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 75

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
UL Type : 1, 4, 4X and 6

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

UL MNX / UL PC 125H / UL PC 125/75 HG

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

UL PC 125/75 HG

Fibox
6411308_PC_125_75_HG_360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 125/75 HG

Code article : 6411308

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074014337

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX125H
Dimensions : Height Width Depth
mm : 130 130 75
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
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
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847