Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide. 
   
Previous slide
UL PC 150/150 HG product image 1
Next slide
UL PC 150/150 HG thumbnail image 1

UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/150 HG

UL PC 150/150 HG 6411317

Dimensions 180 x 130 x 150

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6411317

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074057709

Classification ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Dimensions :

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 150
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
UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/150 HG

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

UL PC 150/150 HG

Fibox
6411317_PC_150_150_HG_360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 150/150 HG

Code article : 6411317

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074057709

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX150H
Dimensions : Height Width Depth
mm : 180 130 150
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance