Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide. 
   
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/60 HT

UL PC 150/60 HT 6411913

Dimensions 180 x 130 x 60

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6411913

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074014672

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 60
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
UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/60 HT

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

UL PC 150/60 HT

Fibox
6411913_PC_150_60_HT_2_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 150/60 HT

Code article : 6411913

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074014672

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX150H
Dimensions : Height Width Depth
mm : 180 130 60
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance