Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide. 
   
Previous slide
UL PC 150/50 LG product image 1
Next slide
UL PC 150/50 LG thumbnail image 1

UL MNX / UL PC 150L / UL PC 150/50 LG

UL PC 150/50 LG 6412314

Dimensions 180 x 130 x 50

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6412314

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074014375

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 130

Hauteur en mm : 50
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
UL MNX / UL PC 150L / UL PC 150/50 LG

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

UL PC 150/50 LG

Fibox
6412314_PC_150_50_LG_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 150/50 LG

Code article : 6412314

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074014375

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX150L
Dimensions : Height Width Depth
mm : 180 130 50
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance