Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide. 
   
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 175H / UL PC 175/60 HG

UL PC 175/60 HG 6411319

Dimensions 180 x 180 x 60

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6411319

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074014443

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 180

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 60
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
UL MNX / UL PC 175H / UL PC 175/60 HG

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

UL PC 175/60 HG

Fibox
6411319_PC_175_60_HG_1_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 175/60 HG

Code article : 6411319

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074014443

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX175H
Dimensions : Height Width Depth
mm : 180 180 60
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance