Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide. 
   
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 200XH / UL PC 200/175 XHT

UL PC 200/175 XHT 6413929

Dimensions 255 x 180 x 175

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6413929

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074057136

Classification ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Dimensions :

Longueur en mm : 255

Largeur en mm : 180

Hauteur en mm : 175
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

UL MNX / UL PC 200XH / UL PC 200/175 XHT

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

UL PC 200/175 XHT

Fibox
6413929_PC_200-175_XHT_2_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 200/175 XHT

Code article : 6413929

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074057136

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

MNX200XH
Dimensions : Height Width Depth
mm : 255 180 175
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance