Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide. 
   
Previous slide
UL PC 95/60 HG product image 1
Next slide
UL PC 95/60 HG thumbnail image 1

UL MNX / UL PC 95H / UL PC 95/60 HG

UL PC 95/60 HG 6411331

Dimensions 100 x 100 x 60

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6411331

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074057679

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 100

Largeur en mm : 100

Hauteur en mm : 60

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
UL Type : 1, 4, 4X and 6

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

UL MNX / UL PC 95H / UL PC 95/60 HG

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

UL PC 95/60 HG

Fibox
6411331_PC_95_60_HG 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 95/60 HG

Code article : 6411331

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074057679

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

15590
Dimensions : Height Width Depth
mm : 100 100 60
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : RAL 7035 -light grey
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
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
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847