Skip to content
 
    Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide. 
   
Previous slide
UL PC 95/60 HT product image 1
Next slide
UL PC 95/60 HT thumbnail image 1

UL MNX / UL PC 95H / UL PC 95/60 HT

UL PC 95/60 HT 6411931

Dimensions 100 x 100 x 60

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 6411931

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074057778

Classification ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Dimensions :

Longueur en mm : 100

Largeur en mm : 100

Hauteur en mm : 60
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
UL MNX / UL PC 95H / UL PC 95/60 HT

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

UL PC 95/60 HT

Fibox
PC95_60HT

Sample image

Order symbol : UL PC 95/60 HT

Code article : 6411931

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074057778

Comprend : Base avec joint TPE, vis de montage et couvercle avec vis en polyamide.

15590
Dimensions : Height Width Depth
mm : 100 100 60
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance