Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL SOLID / UL PC 3819 / UL PC 3819 18 G

UL PC 3819 18 G 5320371

Dimensions 380 x 190 x 180

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 5320371

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074037541

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

UL SOLID / UL PC 3819 / UL PC 3819 18 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

UL PC 3819 18 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3819 18 G

Code article : 5320371

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074037541

PC_ABS3819
Dimensions : Height Width Depth
mm : 380 190 180
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance