UL PC 5628 13 T 5320064
Dimensions 560 x 280 x 130
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 5320064
Désignation : UL Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074037633
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 560
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
UL SOLID / UL PC 5628 / UL PC 5628 13 T
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
UL PC 5628 13 T
Sample image
Order symbol : UL PC 5628 13 T
Code article : 5320064
Désignation : UL Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Code EAN : 6418074037633
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
Matériaux : |
---|
Températures : |
---|
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12 |
Certificates : | |
---|---|
EK_Solid_CertificateofCompliance |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )