Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL SOLID / UL PC 5628 / UL PC 5628 13 G

UL PC 5628 13 G 5320364

Dimensions 560 x 280 x 130

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 5320364

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074037640

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 560

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

UL SOLID / UL PC 5628 / UL PC 5628 13 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

UL PC 5628 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 5628 13 G

Code article : 5320364

Désignation : UL Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074037640

PC_ABS5628
Dimensions : Height Width Depth
mm : 560 280 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance