Skip to content
 
    Une prise d’égaliseur de pression
   
Previous slide
GVPPA M12 product image 1
Next slide
GVPPA M12 thumbnail image 1

Ventilation devices / Ventilation devices / GVPPA M12

GVPPA M12 7016702

Dimensions 14 x 20 x 20

Comprend : Une prise d’égaliseur de pression

  • IP66; IP67; IP69K
Fiche technique
Produit

Code article : 7016702

Désignation : Aérateur étanche IP 68

Remarques : gris clair, filetage M12 x 1,5

Emballage : 100

Unité : Unité

Code EAN : 6418074091314

Classification ETIM : EC011497

Dimensions :

Longueur en mm : 14

Largeur en mm : 20

Hauteur en mm : 20

Matériaux :

Matériau : Polyamide

Matériau du joint : NBR

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Indice de protection (EN 60529): IP66IP67IP69K

entièrement isolé : Entièrement isolé

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Ventilation devices / Ventilation devices / GVPPA M12

Fichiers CAO
Contact

GVPPA M12

Fibox
7016700_GVPPA_M12L_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : GVPPA M12

Code article : 7016702

Désignation : Aérateur étanche IP 68

Remarques : gris clair, filetage M12 x 1,5

Code EAN : 6418074091314

Comprend : Une prise d’égaliseur de pression

Dimensions : Height Width Depth
mm : 14 20 20
Matériaux :
Matériau : Polyamide
Matériau du joint : NBR
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP69K;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0