Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 454009 T
PW 454009 T 4901804
Dimensions 450 x 400 x 88
- IP66; IK09
Fiche technique
Code article : 4901804
Désignation : PW Inspection Protection window,
Remarques : 450x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074309730
Classification ETIM : EC002527
Longueur en mm : 450
Largeur en mm : 400
Hauteur en mm : 88
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Indice de protection (EN 60529): IP66
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
UL Type : 4, 4X, 12 and 13
Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 454009 T
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
PW 454009 T


Sample image
Order symbol : PW 454009 T
Code article : 4901804
Désignation : PW Inspection Protection window,
Remarques : 450x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover
Code EAN : 6418074309730
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 450 | 400 | 88 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK09; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Sans Halogène : | Yes |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 4, 4X, 12 and 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)