Skip to content
  
Previous slide
PW 343009 T product image 3
Next slide
PW 343009 T thumbnail image 3
PW 343009 T thumbnail image 7
PW 343009 T thumbnail image 8
PW 343009 T thumbnail image 9
PW 343009 T thumbnail image 11
PW 343009 T thumbnail image 12
PW 343009 T thumbnail image 1
PW 343009 T thumbnail image 3

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 343009 T

PW 343009 T 4901824

Dimensions 342 x 295 x 88

  • IP66; IK09
Fiche technique
Produit

Code article : 4901824

Désignation : PW Inspection Protection window,

Remarques : 452x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074309747

Classification ETIM : EC002527

Dimensions :

Longueur en mm : 342

Largeur en mm : 295

Hauteur en mm : 88
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
Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : 4, 4X, 12 and 13

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 343009 T

Fichiers CAO
Contact

PW 343009 T

Fibox
4901824_PW_343009_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PW 343009 T

Code article : 4901824

Désignation : PW Inspection Protection window,

Remarques : 452x400x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Code EAN : 6418074309747

4901824_FIBOX PW_343009_T DIM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 342 295 88
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Not insulated
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 4, 4X, 12 and 13