Skip to content
  
Previous slide
PW 504409 T product image 1
Next slide
PW 504409 T thumbnail image 1
PW 504409 T thumbnail image 2
PW 504409 T thumbnail image 3
PW 504409 T thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 504409 T

PW 504409 T 4901844

Dimensions 503 x 451 x 88

  • IP66; IK09
Fiche technique
Produit

Code article : 4901844

Désignation : PW Inspection Protection window,

Remarques : 503x451x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074320483

Classification ETIM : EC002527

Dimensions :

Longueur en mm : 503

Largeur en mm : 451

Hauteur en mm : 88
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
Indice de protection (EN 60529): IP66

Résistance aux chocs (EN 62262): IK09

Sans Halogène : Yes

Résistance aux UV : UL 746C

Auto-extinguibilité : UL 94 V0

Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C

UL Type : 4, 4X, 12 and 13

Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 504409 T

Fichiers CAO
Contact

PW 504409 T

Fibox
4901804_PW_454009_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PW 504409 T

Code article : 4901844

Désignation : PW Inspection Protection window,

Remarques : 503x451x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Code EAN : 6418074320483

4901844_FIBOX_PW_504409_T DIM
Dimensions : Height Width Depth
mm : 503 451 88
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Not insulated
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 4, 4X, 12 and 13