Skip to content
  
Previous slide
B24 10620-45 product image 1
Next slide
B24 10620-45 thumbnail image 1
B24 10620-45 thumbnail image 2

Windows/HMI protection / Inspection windows / B24 10620-45

B24 10620-45 3730620

Dimensions 223 x 193 x 22

Fiche technique
Produit

Code article : 3730620

Désignation : Plastron pour fenêtre 2x12 modules

Remarques : Front plate for window 2x12 modules

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074032034

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 223

Largeur en mm : 193

Hauteur en mm : 22

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Matériau du joint : Polyuréthane

Caractéristiques techniques :
Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Windows/HMI protection / Inspection windows / B24 10620-45

Fichiers CAO
Contact

B24 10620-45

Fibox
3730620_B24_10620-45_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : B24 10620-45

Code article : 3730620

Désignation : Plastron pour fenêtre 2x12 modules

Remarques : Front plate for window 2x12 modules

Code EAN : 6418074032034

Dimensions : Height Width Depth
mm : 223 193 22
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Caractéristiques techniques :
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -