Skip to content
  
Previous slide
B12 10621-45 product image 1
Next slide
B12 10621-45 thumbnail image 1
B12 10621-45 thumbnail image 2
B12 10621-45 thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection windows / B12 10621-45

B12 10621-45 3730621

Dimensions 223 x 103 x 22

Fiche technique
Produit

Code article : 3730621

Désignation : Plastron pour fenêtre 12 modules

Emballage : 10

Unité : Unité

Code EAN : 6418074032041

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 223

Largeur en mm : 103

Hauteur en mm : 22

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Matériau du joint : Polyuréthane

Caractéristiques techniques :
Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Windows/HMI protection / Inspection windows / B12 10621-45

Fichiers CAO
Contact

B12 10621-45

Fibox
3730621

Sample image

Order symbol : B12 10621-45

Code article : 3730621

Désignation : Plastron pour fenêtre 12 modules

Code EAN : 6418074032041

Dimensions : Height Width Depth
mm : 223 103 22
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Caractéristiques techniques :
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -