Skip to content
 
    Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage
   
Previous slide
L 02 product image 1
Next slide
L 02 thumbnail image 1
L 02 thumbnail image 1
L 02 thumbnail image 2

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 02

L 02 3730660

Dimensions 60 x 77 x 25

Comprend : Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage

  • IP65; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 3730660

Désignation : Fenêtre pour 2 modules

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 10

Unité : Unité

Code EAN : 6418074031693

Classification ETIM : EC002527

Dimensions :

Longueur en mm : 60

Largeur en mm : 77

Hauteur en mm : 25

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Matériau du joint : EPDM
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 02

Plans
Fichiers CAO
Contact

L 02

Fibox
3730660

Sample image

Order symbol : L 02

Code article : 3730660

Désignation : Fenêtre pour 2 modules

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074031693

Comprend : Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage

L02-L10
Dimensions : Height Width Depth
mm : 60 77 25
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : EPDM
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C