Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 10
L 10 3730664
Dimensions 199 x 77 x 25
Comprend : Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 3730664
Désignation : Fenêtre pour 10 modules Couvercle transparent
Remarques : Couverture transparente
Emballage : 10
Unité : Unité
Code EAN : 6418074035523
Classification ETIM : EC002527
Longueur en mm : 199
Largeur en mm : 77
Hauteur en mm : 25
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : EPDM
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Indice de protection (EN 60529): IP65
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Test du fil incandescent (IEC 60695): 960C
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 10
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
L 10

Sample image
Order symbol : L 10
Code article : 3730664
Désignation : Fenêtre pour 10 modules Couvercle transparent
Remarques : Couverture transparente
Code EAN : 6418074035523
Comprend : Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 199 | 77 | 25 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Matériau du joint : | EPDM |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)