Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 24 II
L 24 II 3730776
Dimensions 248 x 218 x 53
Comprend : Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 3730776
Désignation : Fenêtre pour 24 modules
Remarques : Couvercle transparent fumé
Emballage : 10
Unité : Unité
Code EAN : 6418074036858
Classification ETIM : EC002527
Longueur en mm : 248
Largeur en mm : 218
Hauteur en mm : 53
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 24 II
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
L 24 II

Sample image
Order symbol : L 24 II
Code article : 3730776
Désignation : Fenêtre pour 24 modules
Remarques : Couvercle transparent fumé
Code EAN : 6418074036858
Comprend : Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 248 | 218 | 53 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)