Skip to content
 
    Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage
   
Previous slide
L 43 II product image 1
Next slide
L 43 II thumbnail image 1
L 43 II thumbnail image 1
L 43 II thumbnail image 2

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 43 II

L 43 II 4512298

Dimensions 331 x 277 x 28

Comprend : Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage

  • IP65; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 4512298

Désignation : Fenêtre pour 26 modules

Remarques : Couvercle transparent fumé

Emballage : 5

Unité : Unité

Code EAN : 6418074035110

Classification ETIM : EC002527

Dimensions :

Longueur en mm : 331

Largeur en mm : 277

Hauteur en mm : 28
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 43 II

Fichiers CAO
Contact

L 43 II

Fibox
4512298

Sample image

Order symbol : L 43 II

Code article : 4512298

Désignation : Fenêtre pour 26 modules

Remarques : Couvercle transparent fumé

Code EAN : 6418074035110

Comprend : Fenêtre d’inspection avec accessoires de montage

L43
Dimensions : Height Width Depth
mm : 331 277 28
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C