Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.


ALN 082506 UP 7831190
Afmetingen 81 x 252 x 57
Afmetingen 3.19 x 9.92 x 2.24
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
- IP66/67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7831190
Beschrijving : Enclosure. Aluminium
EAN: : 6418074029973
SSTL Nr. : 3425031
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 81
Breedte (mm) : 252
Diepte (mm) : 57
Hoogte (inch) : 3.19
Breedte (inch) : 9.92
Diepte (inch) : 2.24
Materiaal: : Aluminum
Afdichtingsmateriaal: : Silicone
Temperatuur °C (continu gebruik) : -50 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -60 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ALN 082506 UP


Sample image
Order symbol : ALN 082506 UP
Artikelnr. : 7831190
Beschrijving : Enclosure. Aluminium
EAN: : 6418074029973
El. number :
- Finland : 3425031
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 81 | 252 | 57 |
inch : | 3.19 | 9.92 | 2.24 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Aluminum |
Afdichtingsmateriaal: : | Silicone |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Temperature °F (continuous) : | -60 … 175 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )