Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 123608 UP product image 1
Next slide
ALN 123608 UP thumbnail image 1

ALUN / ALU 1236 / ALN 123608 UP

ALN 123608 UP 7831250

Afmetingen 125 x 362 x 81

Afmetingen 4.92 x 14.25 x 3.19

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7831250

Beschrijving : Enclosure. Aluminium

EAN: : 6418074030009

SSTL Nr. : 3425037

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 125

Breedte (mm) : 362

Diepte (mm) : 81

Hoogte (inch) : 4.92

Breedte (inch) : 14.25

Diepte (inch) : 3.19

Materiaal: :

Materiaal: : Aluminum

Afdichtingsmateriaal: : Silicone

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -50 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -60 … 175

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66/67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ALUN / ALU 1236 / ALN 123608 UP

CAD-bestanden
Contact

ALN 123608 UP

Fibox
7831250_ALN_123608_complete_UP_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 123608 UP

Artikelnr. : 7831250

Beschrijving : Enclosure. Aluminium

EAN: : 6418074030009

El. number :

  • Finland : 3425037

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 125 362 81
inch : 4.92 14.25 3.19
Materiaal: :
Materiaal: : Aluminum
Afdichtingsmateriaal: : Silicone
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Temperature °F (continuous) : -60 … 175
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -