Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.


ALN 232811 UP 7831370
Afmetingen 230 x 280 x 110
Afmetingen 9.06 x 11.02 x 4.33
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
- IP66/67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7831370
Beschrijving : Enclosure. Aluminium
EAN: : 6418074031532
SSTL Nr. : 3425013
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 230
Breedte (mm) : 280
Diepte (mm) : 110
Hoogte (inch) : 9.06
Breedte (inch) : 11.02
Diepte (inch) : 4.33
Materiaal: : Aluminum
Afdichtingsmateriaal: : Silicone
Temperatuur °C (continu gebruik) : -50 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -60 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ALN 232811 UP


Sample image
Order symbol : ALN 232811 UP
Artikelnr. : 7831370
Beschrijving : Enclosure. Aluminium
EAN: : 6418074031532
El. number :
- Finland : 3425013
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 280 | 110 |
inch : | 9.06 | 11.02 | 4.33 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Aluminum |
Afdichtingsmateriaal: : | Silicone |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Temperature °F (continuous) : | -60 … 175 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )