Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 233311 product image 1
ALN 233311 product image 4
ALN 233311 product image 2
Next slide
ALN 233311 thumbnail image 1
ALN 233311 thumbnail image 4
ALN 233311 thumbnail image 2

ALUN / ALU 2333 / ALN 233311

ALN 233311 7811380

Afmetingen 230 x 330 x 110

Afmetingen 9.06 x 12.99 x 4.33

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7811380

Beschrijving : Enclosure, aluminium

Opmerkingen : Aluminium

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074016195

SSTL Nr. : 3420038

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212045787

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500923

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 230

Breedte (mm) : 330

Diepte (mm) : 110

Hoogte (inch) : 9.06

Breedte (inch) : 12.99

Diepte (inch) : 4.33

Materiaal: :

Materiaal: : Aluminum

Kleur onderbak: : RAL_7001

Kleur deksel: : RAL 7001

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -50 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -60 … 175

Classificatie: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67IP68

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

UL Type : 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ALUN / ALU 2333 / ALN 233311

CAD-bestanden
Certificaten en fabrikantverklaringen
Contact

ALN 233311

Fibox
7811380_ALN233311_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 233311

Artikelnr. : 7811380

Beschrijving : Enclosure, aluminium

Opmerkingen : Aluminium

EAN: : 6418074016195

El. number :

  • Finland : 3420038
  • Denemarken : 8212045787
  • Zweden : 2500923

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

ALN233311-18combi
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 230 330 110
inch : 9.06 12.99 4.33
Materiaal: :
Materiaal: : Aluminum
Kleur onderbak: : RAL_7001
Kleur deksel: : RAL 7001
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperatuur °C (korte termijn) : -50 … 120
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Temperatuur °F (korte termijn) : -60 … 285
Temperature °F (continuous) : -60 … 175
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
UL Type 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU