Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 234018 UP product image 1
Next slide
ALN 234018 UP thumbnail image 1

ALUN / ALU 2340 / ALN 234018 UP

ALN 234018 UP 7831410

Afmetingen 230 x 401 x 180

Afmetingen 9.06 x 15.79 x 7.09

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 7831410

Beschrijving : Enclosure. Aluminium

EAN: : 6418074031785

SSTL Nr. : 3425055

ETIM: : EC000261

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 230

Breedte (mm) : 401

Diepte (mm) : 180

Hoogte (inch) : 9.06

Breedte (inch) : 15.79

Diepte (inch) : 7.09

Materiaal: :

Materiaal: : Aluminum

Afdichtingsmateriaal: : Silicone

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -50 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -60 … 175

Classificatie: :

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66/67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ALUN / ALU 2340 / ALN 234018 UP

CAD-bestanden
Contact

ALN 234018 UP

Fibox
7831410_ALN_234018_complete_UP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 234018 UP

Artikelnr. : 7831410

Beschrijving : Enclosure. Aluminium

EAN: : 6418074031785

El. number :

  • Finland : 3425055

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 230 401 180
inch : 9.06 15.79 7.09
Materiaal: :
Materiaal: : Aluminum
Afdichtingsmateriaal: : Silicone
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Temperature °F (continuous) : -60 … 175
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -