Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.


ALN 316018 UP 7831480
Afmetingen 310 x 600 x 180
Afmetingen 12.2 x 23.62 x 7.09
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
- IP66/67; IK08
Technische gegevens
Artikelnr. : 7831480
Beschrijving : Enclosure. Aluminium
EAN: : 6418074032058
SSTL Nr. : 3425004
ETIM: : EC000261
Hoogte (mm) : 310
Breedte (mm) : 600
Diepte (mm) : 180
Hoogte (inch) : 12.2
Breedte (inch) : 23.62
Diepte (inch) : 7.09
Materiaal: : Aluminum
Afdichtingsmateriaal: : Silicone
Temperatuur °C (continu gebruik) : -50 … 80
Temperatuur °F (continu gebruik) : -60 … 175
Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK08
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
ALN 316018 UP


Sample image
Order symbol : ALN 316018 UP
Artikelnr. : 7831480
Beschrijving : Enclosure. Aluminium
EAN: : 6418074032058
El. number :
- Finland : 3425004
Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 310 | 600 | 180 |
inch : | 12.2 | 23.62 | 7.09 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Aluminum |
Afdichtingsmateriaal: : | Silicone |
Temperatuurbereik : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Temperature °F (continuous) : | -60 … 175 |
Classificatie: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )