ALUN / ALU Accessories / AM 2340
AM 2340 9511018
Afmetingen 215 x 385 x 2
Afmetingen 8.46 x 15.16 x 0.08
Technische gegevens
Artikelnr. : 9511018
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 401x230x110, 401x230x180
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074033932
SSTL Nr. : 3423957
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005109
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538784
Hoogte (mm) : 215
Breedte (mm) : 385
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 8.46
Breedte (inch) : 15.16
Diepte (inch) : 0.08
ALUN / ALU Accessories / AM 2340
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
AM 2340


Sample image
Order symbol : AM 2340
Artikelnr. : 9511018
Beschrijving : Montageplaat, voor behuizingen:
Opmerkingen : 401x230x110, 401x230x180
EAN: : 6418074033932
El. number :
- Finland : 3423957
- Denemarken : 8212005109
- Zweden : 2538784

Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 215 | 385 | 2 |
inch : | 8.46 | 15.16 | 0.08 |
Materiaal: : |
---|
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )