ALUN / ALU Accessories / AH New ALU hinge
AH New ALU hinge 9801059
Afmetingen 31 x 26 x 17
Afmetingen 1.22 x 1.02 x 0.67
Technische gegevens
Artikelnr. : 9801059
Beschrijving : Scharnierset
Opmerkingen : 1 pair includes screws
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074074096
SSTL Nr. : 3424323
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054008
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2536373
ETIM: : EC002620
Hoogte (mm) : 31
Breedte (mm) : 26
Diepte (mm) : 17
Hoogte (inch) : 1.22
Breedte (inch) : 1.02
Diepte (inch) : 0.67
Materiaal: : Aluminum
ALUN / ALU Accessories / AH New ALU hinge
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
AH New ALU hinge


Sample image
Order symbol : AH New ALU hinge
Artikelnr. : 9801059
Beschrijving : Scharnierset
Opmerkingen : 1 pair includes screws
EAN: : 6418074074096
El. number :
- Finland : 3424323
- Denemarken : 8212054008
- Zweden : 2536373
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 31 | 26 | 17 |
inch : | 1.22 | 1.02 | 0.67 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Aluminum |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )