Skip to content
  
Previous slide
ARH 2333 product image 1
Next slide
ARH 2333 thumbnail image 1

ALUN / ALU Accessories / ARH 2333

ARH 2333 9822014

Afmetingen 310 x 35 x 7

Afmetingen 12.2 x 1.38 x 0.28

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 9822014

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 330x230x110, 330x230x180

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074034380

SSTL Nr. : 3423976

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212005387

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508145

ETIM: : EC001285

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 310

Breedte (mm) : 35

Diepte (mm) : 7

Hoogte (inch) : 12.2

Breedte (inch) : 1.38

Diepte (inch) : 0.28

Materiaal: :

Materiaal: : Galvanized steel

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

ALUN / ALU Accessories / ARH 2333

CAD-bestanden
Contact

ARH 2333

Fibox
9822014_ARH_2333_DIN_35_rail_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARH 2333

Artikelnr. : 9822014

Beschrijving : DIN-rail 35, voor behuizingen:

Opmerkingen : 330x230x110, 330x230x180

EAN: : 6418074034380

El. number :

  • Finland : 3423976
  • Denemarken : 8212005387
  • Zweden : 2508145
9822014_FIBOX_EU_ARH_2333_DIN_35_RAIL_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 310 35 7
inch : 12.2 1.38 0.28
Materiaal: :
Materiaal: : Galvanized steel
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -