CAB
Als u speciale eisen stelt aan de slagvastheid van uw behuizing, dan is CAB de juiste behuizing voor u. Stelt u zich de zwaarste en meest veeleisende omgevingen voor - CAB zal u niet teleurstellen. CAB trotseert alle weersomstandigheden en is resistenter dan staal. Er is een uitgebreid productassortiment beschikbaar.
- Afmetingen:
CAB PC/ABS 200 x 300 x 180 mm – 600 x 400 x 220 mm
CAB P 315 x 215 x 170 mm – 1035 x 835 x 300 mm - PC / ABS: IP 65; IK 08
- GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (grijze deur)
![CAB image](https://www.fibox.com/hubfs/fibox-2021/products/Product%20Group%20pictures/ECAB_PC_ABS_group_low_res.png)
Productcategorie
Toepassingsgebied
Materiaal
Beschermingsklasse (IP)
Beschermingsklasse (IK)
Afmetingen
SELECTIE:
No items matching filtering criteria.