CAB P / CAB P Accessories / MPP 10080
MPP 10080 8210080
Afmetingen 1000 x 800 x 2
Afmetingen 39.37 x 31.5 x 0.08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8210080
Beschrijving : Mounting Plate, for enclosures:
Opmerkingen : 1035x835x300
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050267
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018895
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539849
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 1000
Breedte (mm) : 800
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 39.37
Breedte (inch) : 31.5
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : Galvanized steel
CAB P / CAB P Accessories / MPP 10080
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPP 10080


Sample image
Order symbol : MPP 10080
Artikelnr. : 8210080
Beschrijving : Mounting Plate, for enclosures:
Opmerkingen : 1035x835x300
EAN: : 6418074050267
El. number :
- Denemarken : 8212018895
- Zweden : 2539849
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 1000 | 800 | 2 |
inch : | 39.37 | 31.5 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )