CAB P / CAB P Accessories / MPP 4030
MPP 4030 8214030
Afmetingen 400 x 300 x 2
Afmetingen 15.75 x 11.81 x 0.08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8214030
Beschrijving : Mounting Plate, for enclosures:
Opmerkingen : 415x315x170
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050212
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018743
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539853
Hoogte (mm) : 400
Breedte (mm) : 300
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 15.75
Breedte (inch) : 11.81
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : Galvanized steel
CAB P / CAB P Accessories / MPP 4030
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPP 4030


Sample image
Order symbol : MPP 4030
Artikelnr. : 8214030
Beschrijving : Mounting Plate, for enclosures:
Opmerkingen : 415x315x170
EAN: : 6418074050212
El. number :
- Denemarken : 8212018743
- Zweden : 2539853
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 2 |
inch : | 15.75 | 11.81 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )