CAB P / CAB P Accessories / MPP 7050
MPP 7050 8217050
Afmetingen 700 x 500 x 2
Afmetingen 27.56 x 19.69 x 0.08
Technische gegevens
Artikelnr. : 8217050
Beschrijving : Mounting Plate, for enclosures:
Opmerkingen : 735x535x270
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074050243
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212018772
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2539859
Hoogte (mm) : 700
Breedte (mm) : 500
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 27.56
Breedte (inch) : 19.69
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : Galvanized steel
CAB P / CAB P Accessories / MPP 7050
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPP 7050


Sample image
Order symbol : MPP 7050
Artikelnr. : 8217050
Beschrijving : Mounting Plate, for enclosures:
Opmerkingen : 735x535x270
EAN: : 6418074050243
El. number :
- Denemarken : 8212018772
- Zweden : 2539859
Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 2 |
inch : | 27.56 | 19.69 | 0.08 |
Materiaal: : | |
---|---|
Materiaal: : | Galvanized steel |
Classificatie: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )